{"product":{"productId":"agid.30302","price":2.79,"name":"BOUTON ÉTOILE SIMILAIRES À DIN6336 AVECATTACHE DE SÉCURITÉ D=M05X10, D1=25H=16, FORME:LS, THERMOPLASTIQUE NOIR,COMP:ACIER INOX. COUVERCLE:GRIS RAL7035"},"currency":"EUR"}
Bouton Étoile
avec attache de sécurité
thermoplastique
noir
- Montage facilité grâce à l'attache de sécurité
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Le bouton étoile reste à proximité immédiate de l'objet
- Pastille dans différentes combinaisons de couleurs
Unité de vente
€2.79
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Bouton Étoile
Forme
LS
Type de filetage
filetage
Finition 1
avec attache de sécurité
DIN
similaires à DIN 6336
Matière du corps de base
thermoplastique
Matière des composants
acier inoxydable
Couleur du corps de base
noir
D1=Diamètre extérieur
25
D=Filetage
M5
H=Hauteur
16
L=longueur de filetage
10
Couleur
capsule
gris clair RAL 7035
D8
12
H3
8
H5
22
H5 max.
22
L1
181
RoHS
true
Description
Matière
Bouton étoile en thermoplastique, tige fileté en Inox 1.4305.
Attache de sécurité en TPU élastique.
Finition
Boulon fileté blanc.
Nota
Grâce à l'attache de sécurité, le bouton étoile peut être fixé définitivement à un corps de base.
Le bouton étoile reste à proximité immédiate de l'objet.
Le montage / démontage du bouton étoile peut ainsi être effectué facilement sans le perdre.
Le bouton étoile reste à proximité immédiate de l'objet.
Le montage / démontage du bouton étoile peut ainsi être effectué facilement sans le perdre.
Montage
Réaliser le montage avec attache détendue.
Les états vissés et dévissés doivent rester possibles.
Les états vissés et dévissés doivent rester possibles.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.