FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bouton étoile
Forme
LS
Type de filetage
filetage
Finition 1
avec attache de sécurité
Norme DIN
similaires à DIN 6336
Matériau du corps de base
thermoplastique
Matériau des composants
acier inoxydable
Coloris du corps de base
noir
D1=Diamètre extérieur
25
D=Filetage
M05
H=Hauteur
16
L=Longueur de filetage
15
Coloris du couvercle
rouge traffic RAL 3020
D8
12
H3
8
H5
22
H5 max.
22
L1
181

Description

Matière

Bouton étoile en thermoplastique, tige fileté en Inox 1.4305.

Attache de sécurité en TPU élastique.

Finition
Boulon fileté blanc.
Nota
Grâce à l'attache de sécurité, le bouton étoile peut être fixé définitivement à un corps de base.
Le bouton étoile reste à proximité immédiate de l'objet.
Le montage / démontage du bouton étoile peut ainsi être effectué facilement sans le perdre.
Montage
Réaliser le montage avec attache détendue.
Les états vissés et dévissés doivent rester possibles.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté