Bouton étoile embase allongée thermoplastique noir 06211-320508025
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Avantage : pour des forces de serrage plus élevées, utilisation possible d'une clé plate
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
7,02 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bouton étoile
Modèle 1
embase allongée
Forme
K
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
noir
Matériau
des composants
acier
Coloris
des composants
passivé bleu
D1=Diamètre extérieur
32
D=Filetage
M5
H=Hauteur
20
L=longueur de filetage
25
SW=largeur de clé
8
T=profondeur de filetage
8
D2
14
H3
10
Type de filetage
taraudage
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
Thermoplastique noir.
Rallonge en acier de décolletage.
Rallonge en acier de décolletage.
Finition
Rallonge, passivée bleu.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.