FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Bouton étoile
Forme
C
Type de filetage
trou lisse
DIN
similaires à DIN 6336
Matière du corps de base
acier inoxydable
Surface corps
poli
D1=Diamètre extérieur
40
D=alésage
8
H=Hauteur
26
T=profondeur de perçage
15
D2
14
H3
13
P1
18
REACh
false
RoHS
true

Description

Matière

Inox 1.4308.

Finition
Rectifié et poli ou grenaillé.
Sur demande
Les boutons étoile en Inox avec tige filetée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté