FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Bouton étoile
Forme
E
Type de filetage
taraudage
DIN
similaires à DIN 6336
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
poli
D1=Diamètre extérieur
32
D=Filetage
M6
H=Hauteur
21
T=profondeur de filetage
12
D2
12
H3
10
P1
15
REACh
false
RoHS
true

Description

Matière

Inox 1.4308.

Finition
Rectifié et poli ou grenaillé.
Sur demande
Les boutons étoile en Inox avec tige filetée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.