{"product":{"productId":"agid.3397","price":9.68,"name":"Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme B, perçage traversant"},"currency":"EUR"}
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Forme B : Trou lisse
- Version : tribofinition ou polissage
Description
Matière
Aluminium.
Finition
Tribofinition ou ponçage et polissage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.