{"product":{"productId":"agid.3401","price":9.77,"name":"BOUTON ÉTOILE SIMILAIRES À DIN6336D=M08, D1=40, H=25, FORME:D AVEC TROUTARAUDÉ, ALUMINIUM TRIBOFINITION"},"currency":"EUR"}
Bouton étoile
aluminium
tribofinition
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Forme D : Trou taraudÈ
- Version : tribofinition ou polissage
Unité de vente
€9.77
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Bouton étoile
Forme
D
Type de filetage
taraudage
DIN
similaires à DIN 6336
Matière du corps de base
aluminium
Surface
corps
tribofinition
D1=Diamètre extérieur
40
D=Filetage
M8
H=Hauteur
25
T=profondeur de filetage
12
D2
14
D6
8,4
H3
13
REACh
false
RoHS
false
Type de forme
avec trou taraudé
Description
Matière
Aluminium.
Finition
Tribofinition ou ponçage et polissage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.