{"product":{"productId":"agid.18195","price":15.27,"name":"BOUTON ÉTOILE SIMILAIRES À DIN6336M08X40, D1=40, H=25, FORME:L AVEC TIGEFILETÉE, ALUMINIUM TRIBOFINITION,COMP:ACIER INOX."},"currency":"EUR"}
Bouton Étoile
aluminium
tribofinition
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Forme L : avec tige filetée
- Version : tribofinition ou polissage
Unité de vente
15,27 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Bouton Étoile
Forme
L
Type de filetage
filetage
DIN
similaires à DIN 6336
Matière du corps de base
aluminium
Matière des composants
acier inoxydable
Surface
corps
tribofinition
D1=Diamètre extérieur
40
D=Filetage
M8
H=Hauteur
25
L=longueur de filetage
40
D2
14
REACh
false
RoHS
true
Type de forme
avec tige filetée
Description
Matière
Aluminium.
Vis sans tête en inox 1.4305.
Goupille en inox 1.4310.
Finition
Bouton étoile : tribofinition.
Vis sans tête et goupille : naturel.
Vis sans tête et goupille : naturel.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.