FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Bouton étoile
Forme
L
Type de filetage
filetage
DIN
similaires à DIN 6336
Matière du corps de base
thermoplastique
Matière des composants
acier inoxydable
Couleur du corps de base
noir
D1=Diamètre extérieur
25
D=Filetage
M5
H=Hauteur
16
L=longueur de filetage
15
Couleur capsule
jaune colza RAL 1021
D8
12
H3
8

Description

Matière

Thermoplastique noir, boulon fileté en acier inoxydable 1.4305.

Finition
Boulon fileté blanc.
Sur demande
D’autres coloris ou marquages, tels que logos d’entreprise ou symboles.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté