{"product":{"productId":"agid.30306","price":1.48,"name":"BOUTON ÉTOILE SIMILAIRES À DIN6336D=M05X10, D1=25 H=16, FORME:L,THERMOPLASTIQUE NOIR, COMP:ACIER INOX.COUVERCLE:JAUNE RAL1021"},"currency":"EUR"}
Bouton Étoile
thermoplastique
noir
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Forme L : tige filetée
- Pastille dans différentes combinaisons de couleurs
Unité de vente
1,48 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Bouton Étoile
Forme
L
Type de filetage
filetage
DIN
similaires à DIN 6336
Matière du corps de base
thermoplastique
Matière des composants
acier inoxydable
Couleur du corps de base
noir
D1=Diamètre extérieur
25
D=Filetage
M5
H=Hauteur
16
L=longueur de filetage
10
Couleur
capsule
jaune colza RAL 1021
D8
12
H3
8
RoHS
true
Description
Matière
Thermoplastique noir, boulon fileté en acier inoxydable 1.4305.
Finition
Boulon fileté blanc.
Sur demande
D’autres coloris ou marquages, tels que logos d’entreprise ou symboles.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.