{"product":{"productId":"agid.30304","price":3.42,"name":"BOUTON ÉTOILE SIMILAIRES À DIN6336D=M10, D1=50 H=32, FORME:D,THERMOPLASTIQUE NOIR, COMP:ACIER INOX."},"currency":"EUR"}
Bouton étoile
thermoplastique
noir
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Forme D : insert taraudé sans pastille
- Pastille dans différentes combinaisons de couleurs
Unité de vente
€3.42
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Bouton étoile
Forme
D
Type de filetage
taraudage
DIN
similaires à DIN 6336
Matière du corps de base
thermoplastique
Matière des composants
acier inoxydable
Couleur du corps de base
noir
D1=Diamètre extérieur
50
D=Filetage
M10
H=Hauteur
32
T=profondeur de filetage
14
D8
22
H3
17
Description
Matière
Thermoplastique noir, insert en acier inoxydable 1.4305.
Finition
Insert blanc.
Sur demande
D’autres coloris ou marquages, tels que logos d’entreprise ou symboles.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.