{"product":{"productId":"agid.3432","price":0.51,"name":"BOUTON ÉTOILE SIMILAIRES À DIN6336ALÉSAGE SANS RAINURE D=5, D1=25,FORME:G, THERMOPLASTIQUE NOIR,COMP:ACIER PASSIVÉ BLEU, COUVERCLE:GRISRAL7035"},"currency":"EUR"}
Bouton étoile
alésage sans rainure
thermoplastique
noir
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Forme G : sans insert
- Pastille dans différentes combinaisons de couleurs
Unité de vente
€0.51
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Bouton étoile
Forme
G
Type de filetage
trou lisse
Finition 1
alésage sans rainure
DIN
similaires à DIN 6336
Matière du corps de base
thermoplastique
Matière des composants
acier
Couleur du corps de base
noir
Surface
composants
passivé bleu
D1=Diamètre extérieur
25
D=alésage
5
H=Hauteur
16
T=profondeur de perçage
10
Couleur
capsule
gris clair RAL 7035
D8
12
H3
8
Description
Matière
Thermoplastique noir.
Sur demande
D’autres coloris ou marquages, tels que logos d’entreprise ou symboles.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.