FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Triangular grip
Modèle 1
collerette haute
Forme
K
Main material
thermoset
Main colour
black
Component material
steel
D1=Outside diameter
40
D=Thread
M6
H=Height
22
T=thread depth
12
D3
16
Type de filetage
taraudage
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
Plastique thermodurcissable PF 31 noir. Insert : acier zingué ou acier inoxydable blanc.
Finition
Poli finition miroir.
Sur demande
D’autres coloris.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought