Bouton triangle collerette haute plastique thermodurcissable noir 06702-16210
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Avantage : un meilleur réglage
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
€3.91
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bouton triangle
Modèle 1
collerette haute
Forme
K
Matériau
du corps de base
plastique thermodurcissable
Coloris
du corps de base
noir
Matériau
des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
62
D=Filetage
M10
H=Hauteur
35
T=profondeur de filetage
14
D3
22
Type de filetage
taraudage
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
Plastique thermodurcissable PF 31 noir. Insert : acier zingué ou acier inoxydable blanc.
Finition
Poli finition miroir.
Sur demande
D’autres coloris.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.