Bouton triangle ergonomique plastique gris foncé RAL 7021 06626-08012
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- SYMPA touch : une prise en main et une sécurité de prise optimales grâce à une grande ergonomie
- Le matériau antidérapant s'adapte parfaitement aux mouvements de la main
Sales unit
6,57 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Triangular grip
Version 1
ergonomic
Form
K
Main
material
plastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
stainless steel
D1=Outside diameter
80
D=Thread
M12
H=Height
37
T=thread depth
17
D2
26
H1
10
Thread type
internal thread
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
Composants durs en plastique renforcé de fibres de verre.
Composants souples en élastomère thermoplastique.
Douille acier classe de résistance 5.8 ou inox 1.4305.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
La combinaison de couleur
gris foncé RAL 7021 (composants durs) et
gris foncé RAL 7021 (composants souples)
est fournie en standard.
gris foncé RAL 7021 (composants durs) et
gris foncé RAL 7021 (composants souples)
est fournie en standard.
Sur demande
Autres modèles.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.