FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Bouton étoile
Forme
L
Type de filetage
filetage
DIN
DIN 6336
Matière du corps de base
thermoplastique
Matière des composants
acier
Couleur du corps de base
noir
Surface composants
passivé bleu
D1=Diamètre extérieur
25
D=Filetage
M5
H=Hauteur
16
L=longueur de filetage
20
D8
12
H3
8
RoHS
true

Description

Matière
Thermoplastique noir, boulon fileté en acier.
Finition
Tige filetée acier zingué passivé bleu
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté