FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bouton étoile
DIN
DIN 6336
Forme
L
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
noir
Matériau des composants
acier
Surface des composants
passivé bleu
D1=Diamètre extérieur
50
D=Filetage
M12
H=Hauteur
32
L=longueur de filetage
35
D8
22
H3
17
Type de filetage
filetage
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
Thermoplastique noir, boulon fileté en acier.
Finition
Tige filetée acier zingué passivé bleu
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought