{"product":{"productId":"agid.22545","price":2.38,"name":"Boutons étoiles en plastique avec insert acier saillant, forme K, douille taraudée"},"currency":"EUR"}
- Surface de contact résistante à l'usure
- Contour de poignée fermé
Description
Description du produit
Le bouton étoile en plastique thermodurcissable se caractérise par un contour de poignée fermé. La surface de contact de la douille en acier saillante est perpendiculaire à l'axe de filetage et permet un raccord vissé stable.
Matière
Plastique thermodurcissable PF 31.
Inserts classe de résistance 5.8 ou Inox 1.4305.
Finition
Plastique thermodurcissable noir, poli brillant.
Pièces en acier zingué passivé bleu ou acier inoxydable.
Pièces en acier zingué passivé bleu ou acier inoxydable.
Avantages
Surface de contact résistante à l'usure
Contour de poignée fermé
Contour de poignée fermé
Sur demande
Forme H : insert avec trou borgne lisse
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.