{"product":{"productId":"agid.3381","price":5.34,"name":"ECROU CROISILLON DIN6335, FORME:DD=M08, D1=40, H=25, FONTE GRISETRIBOFINITION"},"currency":"EUR"}
Ecrou Croisillon
tribofinition
fonte grise
tribofinition
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Forme D : Trou taraudÈ
- Version : tribofinition
Unité de vente
5,34 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Ecrou Croisillon
Forme
D
Type de filetage
taraudage
Finition 1
tribofinition
DIN
DIN 6335
Matière du corps de base
fonte grise
Surface
corps
tribofinition
D1=Diamètre extérieur
40
D=Filetage
M8
H=Hauteur
25
T=profondeur de filetage
13
D2
14
D6
8,4
H3
14
REACh
false
RoHS
true
Description
Matière
Fonte grise EN GJL 200.
Finition
Tribofinition.
Naturel.
Naturel.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.