{"product":{"productId":"agid.18191","price":11.15,"name":"ECROU CROISILLON DIN6335, FORME:LM08X40, D1=40, H=25, FONTE GRISETRIBOFINITION, COMP:ACIER INOX."},"currency":"EUR"}
Ecrou croisillon
tribofinition
fonte grise
tribofinition
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Forme L : avec tige filetée
- Version : tribofinition
Unité de vente
11,15 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Ecrou croisillon
Forme
L
Type de filetage
filetage
Finition 1
tribofinition
DIN
DIN 6335
Matière du corps de base
fonte grise
Matière des composants
acier inoxydable
Surface
corps
tribofinition
D1=Diamètre extérieur
40
D=Filetage
M8
H=Hauteur
25
L=longueur de filetage
40
D2
14
REACh
false
RoHS
true
Description
Matière
Fonte grise GJL 200.
Vis sans tête en inox 1.4305.
Goupille en inox 1.4310.
Finition
Écrou croisillon : poli.
Vis sans tête et goupille : naturel.
Vis sans tête et goupille : naturel.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.