{"product":{"productId":"agid.3390","price":4.99,"name":"Ecrou croisillon similaire à DIN 6335, forme E avec insert acier saillant"},"currency":"EUR"}
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Forme E : insert acier saillant
- Différentes dimensions de filetage
Description
Matière
Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Insert saillant : acier.
Insert saillant : acier.
Finition
Poli finition miroir.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.