{"product":{"productId":"agid.36157","price":1.52,"name":"Ecrou croisillon soft"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps de base en thermoplastique durci.
Revêtement en thermoplastique tendre.
Insert ou boulon fileté en acier 5.8.
Revêtement en thermoplastique tendre.
Insert ou boulon fileté en acier 5.8.
Finition
Corps de base, revêtement noirs.
Insert ou boulon fileté zingué.
Insert ou boulon fileté zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Bouton croisillon soft, form K
à partir de
€1.63
hors TVA
hors frais d’envoi
Bouton croisillon soft, form L
à partir de
€1.52
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps de base en thermoplastique durci.
Revêtement en thermoplastique tendre.
Insert ou boulon fileté en acier 5.8.
Revêtement en thermoplastique tendre.
Insert ou boulon fileté en acier 5.8.
Finition
Corps de base, revêtement noirs.
Insert ou boulon fileté zingué.
Insert ou boulon fileté zingué.
Nota
Les écrous croisillon intégrant un composant souple combinent la rigidité des poignées traditionnelles en thermoplastique et une utilisation confortable grâce à la souplesse de la surface.
Le revêtement souple des écrous croisillon garantit une surface particulièrement agréable au toucher et antidérapante. Ainsi, il est également possible d'atteindre des forces de serrage élevées tout en ménageant la main de l'utilisateur.
Le revêtement souple des écrous croisillon garantit une surface particulièrement agréable au toucher et antidérapante. Ainsi, il est également possible d'atteindre des forces de serrage élevées tout en ménageant la main de l'utilisateur.