FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Poignée cinq lobes
Forme
L
Type de filetage
filetage
Finition 1
poli
Matière du corps de base
thermodurcissable
Matière des composants
acier de décolletage
Couleur du corps de base
noir
Couleur des composants
passivé bleu
D1=Diamètre extérieur
40
D=Filetage
M6
H=Hauteur
28
L=longueur de filetage
15
D2
20
H1
14
RoHS
true

Description

Matière
Plastique thermodurcissable PF 31.
Acier ou Inox.
Finition
Plastique thermodurcissable noir, poli brillant.
Acier zingué passivé bleu ou inox naturel.
Sur demande
Autres longueurs de vis.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté