FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée cinq lobes
Forme
K
Type de filetage
taraudage
Finition 1
poli
Matériau du corps de base
thermodurcissable
Matériau des composants
acier de décolletage
Coloris du corps de base
noir
Coloris des composants
passivé bleu
D1=Diamètre extérieur
40
D=Filetage
M08
H=Hauteur
28
T=Profondeur de filetage
12
D2
20
H1
14

Description

Matière
Plastique thermodurcissable PF 31.
Acier ou Inox.
Finition
Plastique thermodurcissable noir, poli brillant.
Acier zingué passivé bleu ou inox naturel.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté