EN
Choose your language
Designation
Clamping grip
Version 1
ergonomic
Form
K
Main material
plastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
steel
D1=Outside diameter
50
D=Thread
M6
H=Height
55
T=thread depth
17
D2
26
H1
10
Thread type
internal thread
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
Composants durs en plastique renforcé de fibres de verre.

Composants souples en élastomère thermoplastique.

Douille acier classe de résistance 5.8 ou inox 1.4305.

Finition
Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Nota
La combinaison de couleur
gris foncé RAL 7021 (composants durs) et
gris foncé RAL 7021 (composants souples)
est fournie en standard.
Sur demande
Autres modèles.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté