FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée cinq lobes
Modèle 1
poli
Forme
K
Matériau du corps de base
plastique thermodurcissable
Coloris du corps de base
noir
Matériau des composants
acier inoxydable
Coloris des composants
naturel
D1=Diamètre extérieur
40
D=Filetage
M8
H=Hauteur
28
T=profondeur de filetage
12
D2
20
H1
14
Type de filetage
taraudage
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
Plastique thermodurcissable PF 31.
Acier ou Inox.
Finition
Plastique thermodurcissable noir, poli brillant.
Acier zingué passivé bleu ou inox naturel.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté