EN
Choose your language
Designation
Five lobe grip
Form
K
Main material
thermoset
Component material
brass
D1=Outside diameter
32
D=Thread
M5
H=Height
22,4
T=thread depth
10
D3
16
H1
11,2
Thread type
internal thread
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Insert : acier zingué.
Finition
Poli finition miroir.
Nota
Les modèles 06850-3205 et 06850-3206 sont avec insert en laiton.
Sur demande
D’autres coloris.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté