FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Five lobe grip
Form
K
Main material
thermoset
Component material
brass
D1=Outside diameter
32
D=Thread
M6
H=Height
22,4
T=thread depth
9
D3
16
H1
11,2
Thread type
internal thread
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Black thermoset PF 31.
Bush galvanised steel.
Version
High-gloss polished.
Note
The versions 06850-3205 and 06850-3206 have a brass bush.
On request
Other colours.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté