Poignée cinq lobes plastique thermodurcissable 06850-4006
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
2,72 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée cinq lobes
Forme
K
Matériau
du corps de base
plastique thermodurcissable
Matériau
des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
40
D=Filetage
M6
H=Hauteur
28
T=profondeur de filetage
12
D3
20
H1
14
Type de filetage
taraudage
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Insert : acier zingué.
Insert : acier zingué.
Finition
Poli finition miroir.
Nota
Les modèles 06850-3205 et 06850-3206 sont avec insert en laiton.
Sur demande
D’autres coloris.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.