EN
Choose your language
Désignation
Poignée cinq lobes
Forme
K
Matériau du corps de base
plastique thermodurcissable
Matériau des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
40
D=Filetage
M8
H=Hauteur
28
T=profondeur de filetage
14
D3
20
H1
14
Type de filetage
taraudage
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Insert : acier zingué.
Finition
Poli finition miroir.
Nota
Les modèles 06850-3205 et 06850-3206 sont avec insert en laiton.
Sur demande
D’autres coloris.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté