Poignée cinq lobes verrouillable plastique gris foncé 06852-06806
- Évitent tout desserrage inopiné du vissage ou du raccord
- La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée)
- Les poignées cinq lobes sont fournies avec 2 clés
Sales unit
24,70 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Five lobe grip
Version 1
lockable
Main
material
plastic
Main
colour
black grey
Component
material
stainless steel
D1=Outside diameter
68
D=Thread
M6
D2
24
H
10
H1
45,5
T
17
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
Poignée thermoplastique.
Insert en acier.
Insert en acier.
Finition
Poignée noire.
Pièces en acier zingué, passivé bleu.
Pièces en acier zingué, passivé bleu.
Nota
Les poignées cinq lobes verrouillables évitent tout desserrage inopiné.
Le barillet permet d'établir ou d'interrompre la liaison entre la poignée et la partie filetée.
Si aucune liaison n'est établie, la poignée tourne dans le vide.
Ceci évite toute opération malencontreuse.
Les poignées cinq lobes verrouillables sont fournies avec 2 clés.
La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée)
La serrure est identique, chaque serrure peut donc être ouverte avec la même clé.
Le barillet permet d'établir ou d'interrompre la liaison entre la poignée et la partie filetée.
Si aucune liaison n'est établie, la poignée tourne dans le vide.
Ceci évite toute opération malencontreuse.
Les poignées cinq lobes verrouillables sont fournies avec 2 clés.
La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée)
La serrure est identique, chaque serrure peut donc être ouverte avec la même clé.
Sur demande
Autres modèles.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.