FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée cinq lobes
Modèle 1
verrouillable
Matériau du corps de base
plastique
Coloris du corps de base
gris foncé
Matériau des composants
acier inoxydable
D1=Diamètre extérieur
68
D=Filetage
M10
D2
24
H
10
H1
45,5
T
17
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
Poignée thermoplastique.
Insert en acier.
Finition
Poignée noire.
Pièces en acier zingué, passivé bleu.
Nota
Les poignées cinq lobes verrouillables évitent tout desserrage inopiné.
Le barillet permet d'établir ou d'interrompre la liaison entre la poignée et la partie filetée.
Si aucune liaison n'est établie, la poignée tourne dans le vide.
Ceci évite toute opération malencontreuse.

Les poignées cinq lobes verrouillables sont fournies avec 2 clés.
La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée)
La serrure est identique, chaque serrure peut donc être ouverte avec la même clé.
Sur demande
Autres modèles.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté