Poignée cinq lobes verrouillable plastique gris foncé 06852-6810
- Évitent tout desserrage inopiné du vissage ou du raccord
- La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée)
- Les poignées cinq lobes sont fournies avec 2 clés
Unité de vente
22,77 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée cinq lobes
Modèle 1
verrouillable
Matériau
du corps de base
plastique
Coloris
du corps de base
gris foncé
Matériau
des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
68
D=Filetage
M10
D2
24
H
10
H1
45,5
T
17
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
Poignée thermoplastique.
Insert en acier.
Insert en acier.
Finition
Poignée noire.
Pièces en acier zingué, passivé bleu.
Pièces en acier zingué, passivé bleu.
Nota
Les poignées cinq lobes verrouillables évitent tout desserrage inopiné.
Le barillet permet d'établir ou d'interrompre la liaison entre la poignée et la partie filetée.
Si aucune liaison n'est établie, la poignée tourne dans le vide.
Ceci évite toute opération malencontreuse.
Les poignées cinq lobes verrouillables sont fournies avec 2 clés.
La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée)
La serrure est identique, chaque serrure peut donc être ouverte avec la même clé.
Le barillet permet d'établir ou d'interrompre la liaison entre la poignée et la partie filetée.
Si aucune liaison n'est établie, la poignée tourne dans le vide.
Ceci évite toute opération malencontreuse.
Les poignées cinq lobes verrouillables sont fournies avec 2 clés.
La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée)
La serrure est identique, chaque serrure peut donc être ouverte avec la même clé.
Sur demande
Autres modèles.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.