FR
Sélectionnez votre langue

Description

Description du produit
The visually detectable operating parts are made from a EU10/2011 and FDA conform blue coloured plastic granulate.
The colour ensures an optically discernible contrast between the operating parts and other media and materials. This means that in sensitive production sectors, e.g. foodstuff processing, plastic fragments of visually detectable operating parts can be identified and the risk of production downtimes or complaints are significantly reduced.
Matière

Thermoplastic (fibreglass reinforced polyamide), visually detectable, EU10/2011 and FDA conform.

Steel parts stainless steel 1.4404.

Finition
Thermoplastic ultra marine RAL 5002.
Steel parts bright stainless steel.
Nota
Palm grips with projecting steel bush and internal thread are highly suitable for cross pinning.
Utilisation
- Foodstuff industry
- Pharmaceutical industry
- Packaging industry
Plage de température
-20°C to +100°C.
Avantages
visually detectable.
Ultra marine RAL 5002.
Foodstuff conform material.
Sur demande
Special versions.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté