{"product":{"productId":"agid.27099","price":7.45,"name":"ECROU CROISILLON RÉSISTANT AUX HAUTESTEMPÉ, AVEC DOUILLE, FORME:L M05X10,D1=25, PPA GF30 FDA EU10/2011 NOIR,COMP:ACIER INOX. 1.4404 NATUREL"},"currency":"EUR"}
Ecrou croisillon
résistant aux hautes températures
PPA GF30 FDA EU10/2011+NSF
noir
- Résistance aux températures élevées
- Conforme FDA, UE10/2011, NSF, KTW
- Contour de poignée fermé
- Facile à nettoyer
- Pour les exigences accrues en matière d'hygiène
Unité de vente
7,45 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Ecrou croisillon
Forme
L
Type de filetage
filetage
Finition 1
résistant aux hautes températures
Finition 2
avec douille
Matière du corps de base
PPA GF30 FDA EU10/2011+NSF
Matière des composants
acier inoxydable
Couleur du corps de base
noir
Surface
composants
naturel
Clé en acier
1.4404
D1=Diamètre extérieur
25
D=Filetage
M5
H=Hauteur
18
L=longueur de filetage
10
D2
10
H2
9
H3
7
Homologation /
certification
FDA + EU10/2011 + NSF
RoHS
true
Description
Matière
Thermoplastique PPA résistant aux températures élevées, renforcé de fibre de verre, noir, conformité FDA, UE10/2011, NSF, KTW.
Composants en inox 1.4404.
Composants en inox 1.4404.
Finition
Inox : poli.
Nota
Les poignées croisillon avec douille en acier saillante et taraudage se prêtent particulièrement aux goupillages transversaux.
Utilisation
Ces poignées croisillon ont été spécialement conçues pour les applications avec des exigences accrues en matière d'hygiène et des températures d'utilisation élevées. Le contour de poignée fermé avec surface lisse est très facile à nettoyer.
Pour le contact avec les denrées alimentaires ou l'eau potable, ce plastique est conforme FDA, UE10/2011, NSF, KTW et présente une résistance durable à l'eau chaude et à l'hydrolyse (stérilisation à la vapeur).
Ce plastique haute température convient également à une utilisation durable dans un environnement chaud, tout en conservant sa haute résistance.
Pour le contact avec les denrées alimentaires ou l'eau potable, ce plastique est conforme FDA, UE10/2011, NSF, KTW et présente une résistance durable à l'eau chaude et à l'hydrolyse (stérilisation à la vapeur).
Ce plastique haute température convient également à une utilisation durable dans un environnement chaud, tout en conservant sa haute résistance.
Plage de température
Température en fonctionnement continu selon CEI 216
max. 150 °C - 160 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 250 °C.
max. 150 °C - 160 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 250 °C.
Avantages
Résistance à l'humidité et aux produits nettoyants (en cas de désinfection).
Les poignées croisillon peuvent être serrées et desserrées sans outil.
Conviennent pour la fixation et le serrage manuels. Différentes dimensions de filetage.
Les poignées croisillon peuvent être serrées et desserrées sans outil.
Conviennent pour la fixation et le serrage manuels. Différentes dimensions de filetage.
Sur demande
Finitions spéciales.
Domaines d' utilisation
Montage sur les machines, appareils et installations, ainsi que sur les équipements utilisés dans les secteurs avec des exigences accrues en matière d'hygiène.
Le groupe cible est l'industrie (ou l'artisanat) de transformation alimentaire, où les éléments de manœuvre peuvent entrer en contact avec des denrées alimentaires ou de l'eau potable.
Ces poignées croisillon sont aussi spécialement adaptées à une utilisation à des températures ambiantes très élevées, en contact permanent avec de l'eau chaude ou de la vapeur d'eau.
Le groupe cible est l'industrie (ou l'artisanat) de transformation alimentaire, où les éléments de manœuvre peuvent entrer en contact avec des denrées alimentaires ou de l'eau potable.
Ces poignées croisillon sont aussi spécialement adaptées à une utilisation à des températures ambiantes très élevées, en contact permanent avec de l'eau chaude ou de la vapeur d'eau.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.