FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée étoile
Forme
K
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
noir
Matériau des composants
laiton
D1=Diamètre extérieur
40,5
D=Filetage
M8
H=Hauteur
27,5
T=profondeur de filetage
14
D2
15
D6
12
H3
11
P1
3
Type de filetage
taraudage
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Douille taraudée laiton.
Finition
Poignée, noir.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought