FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée étoile
Forme
K
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
noir
Matériau des composants
laiton
D1=Diamètre extérieur
59
D=Filetage
M10
H=Hauteur
40
T=profondeur de filetage
14
D2
23
D6
24
H3
15
P1
4
Type de filetage
taraudage
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Douille taraudée laiton.
Finition
Poignée, noir.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté