Bouton étoile à six pans creux thermoplastique gris 06134-1005
- Accessoires pour vis à tête cylindrique ISO 4762
Unité de vente
2,03 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bouton étoile
Modèle 1
à six pans creux
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
gris
Pour=Pour vis SK
M10
D
38
D1
20
E
13
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
Thermoplastique.
Finition
Noir ou gris.
Nota
Vis assorties : voir ISO 4762.
Δ Indiquer ici le code couleur de la tête crantée, pour la couleur noire il n’y a pas de code.
Δ Indiquer ici le code couleur de la tête crantée, pour la couleur noire il n’y a pas de code.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.