FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Écrou Moleté
Type de filetage
taraudage
Finition 1
à serrage rapide
Matière du corps de base
acier de traitement
Surface corps
bruni
D1=Diamètre extérieur
24
D=Filetage
M6
H=Hauteur
14
D3
16
D4
6,2
K
10
RoHS
true

Description

Description du produit
Les écrous moletés à serrage rapide s’utilisent sur tous les dispositifs qui se contentent d’efforts de serrage faibles.
Matière

Acier de traitement ou Inox 1.4404.

Finition
Acier : bruni. Inox : naturel.
Indication de dessin
X: La tige filetée devra être sensiblement plus longue que la hauteur «H»
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté