{"product":{"productId":"agid.3318","price":11.38,"name":"ÉCROU MOLETÉ À SERRAGE RAPIDE M12,D1=40, H=24, ACIER DE TRAITEMENT BRUNI"},"currency":"EUR"}
Écrou Moleté
à serrage rapide
acier de traitement
bruni
- Convient pour la fixation et le serrage manuels
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil
- Fonction de serrage rapide : pour les dispositifs ne nécessitant pas de forces de serrage élevées
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
11,38 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Écrou Moleté
Type de filetage
taraudage
Finition 1
à serrage rapide
Matière du corps de base
acier de traitement
Surface
corps
bruni
D1=Diamètre extérieur
40
D=Filetage
M12
H=Hauteur
24
D3
32
D4
12,7
K
16
Description
Description du produit
Les écrous moletés à serrage rapide s’utilisent sur tous les dispositifs qui se contentent d’efforts de serrage faibles.
Matière
Acier de traitement ou Inox 1.4404.
Finition
Acier : bruni. Inox : naturel.
Indication de dessin
X: La tige filetée devra être sensiblement plus longue que la hauteur «H»
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.