Écrou moleté à serrage rapide acier inoxydable naturel 06030-108
- Convient pour la fixation et le serrage manuels
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil
- Fonction de serrage rapide : pour les dispositifs ne nécessitant pas de forces de serrage élevées
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
€11.48
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou moleté
Modèle 1
à serrage rapide
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
D1=Diamètre extérieur
30
D=Filetage
M8
H=Hauteur
17
Code acier
1.4404
D3
20
D4
8,3
K
12
Type de filetage
taraudage
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
Description du produit
Les écrous moletés à serrage rapide s’utilisent sur tous les dispositifs qui se contentent d’efforts de serrage faibles.
Matière
Acier de traitement ou Inox 1.4404.
Finition
Acier : bruni. Inox : naturel.
Indication de dessin
X: La tige filetée devra être sensiblement plus longue que la hauteur «H»
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.