FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Écrou Moleté
Forme
B
Type de filetage
taraudage
Finition 1
avec avant-trou de goupillage
DIN
DIN 6303
Matière du corps de base
acier de décolletage
Surface corps
bruni
D1=Diamètre extérieur
36
D=Filetage
M10
H=Hauteur
20
T=profondeur de filetage
12
D3
28
D4
30
D5 avant-trou
2,9
E
4
K
14
REACh
false
RoHS
true

Description

Matière
Acier de décolletage : bruni.
Indication de dessin
Forme B : avec avant-trou de goupillage
- Lors du montage, percer et aléser l’avant-trou.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté