Écrou moleté thermoplastique gris foncé RAL 7021 06014-32102
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Les écrous moletés peuvent être serrés et desserrés sans outil
- Conviennent pour la fixation et le serrage manuels
- Différentes dimensions de filetage
Sales unit
€2.96
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Écrou moleté
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
stainless steel
Surface
des composants
naturel
D1=Diamètre extérieur
32
D=Filetage
M10
H=Hauteur
22
T=profondeur de filetage
14
D3
18
K
13
Type de filetage
taraudage
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
Thermoplastique polyamide renforcé, gris foncé.
Douille taraudée en acier 5.8 ou Inox 1.4305.
Finition
Douille taraudée en acier zingué passivé bleu ou en Inox poli.
Avantages
Les écrous moletés peuvent être serrés et desserrés sans outil.
Conviennent pour la fixation et le serrage manuels.
Différentes dimensions de taraudage.
Conviennent pour la fixation et le serrage manuels.
Différentes dimensions de taraudage.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.