FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bouton moleté
Matériau du corps de base
plastique thermodurcissable
Coloris du corps de base
noir
Matériau des composants
laiton
D1=Diamètre extérieur
13
D=Filetage
M4
H=Hauteur
13,5
T=profondeur de filetage
9,3
D2
10
H1
6
Type de filetage
taraudage
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Insert laiton.
Finition
Douille filetée nue.
Sur demande
D’autres coloris.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté