FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Bouton Moleté
Forme
B
Type de filetage
trou lisse
Taille
1
Finition 1
avec repère
Matière du corps de base
thermoplastique
Matière des composants
acier
Couleur du corps de base
gris foncé RAL 7021
D1=Diamètre extérieur
21
D=alésage
5
H=Hauteur
22
T=profondeur de perçage
10
Couleur capsule
rouge traffic RAL 3020
D2
19
D3
19
D4
M3
H1
10,5
H2
5
REACh
false
RoHS
true
Type de forme
avec repère

Description

Matière
Thermoplastique, gris foncé.
Insert en acier.
Finition
Insert acier zingué passivé bleu
Nota
Le bouton de dosage est disponible sans graduation, avec un repère ou des graduations de 10 à 20 chiffres.

Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur gris foncé il n’y a pas de code.
Sur demande
Graduations spéciales.
Indication de dessin
Forme A : sans graduation
Forme B : avec 1 graduation
Forme C : avec graduation standard

1) Tige filetée pour fixation (pour la forme C entre les chiffres 5 et 6)
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté