FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bouton moleté
Modèle 1
Serrage par vis HC
Matériau du corps de base
aluminium
Surface du corps de base
anodisé
Coloris du corps de base
noir
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
gris clair RAL 7035
D1=Diamètre extérieur
34
D=alésage
10
H=Hauteur
21
T=profondeur de perçage
14
D4
M5
H2
7
Type de filetage
trou lisse
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
Corps de base en aluminium.
Couvercle en thermoplastique PA6.
Vis sans tête en acier inoxydable.
Finition
Corps de base anodisé noir.
Couvercle gris clair RAL 7035.
Vis sans tête coloris naturel.
Sur demande
Autres taraudages, couleurs, et finitions spéciales.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought