Bouton moleté thermoplastique gris foncé RAL 7021 06092-1045
- Conviennent pour la fixation et le serrage manuels
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil
- 7 coloris
Unité de vente
1,49 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bouton moleté
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau
des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
21
D=Filetage
M4
H=Hauteur
22
T=profondeur de filetage
10
Coloris
du couvercle
gris clair RAL 7035
D2
14
D3
19
H1
8
Taille
1
Type de filetage
taraudage
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
Thermoplastique, gris foncé.
Insert acier 5.8 ou inox 1.4305.
Finition
acier zingué passivé bleu ou inox naturel
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.