FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bouton moleté
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
26
D=Filetage
M8
H=Hauteur
26
T=profondeur de filetage
14
Coloris du couvercle
gris foncé RAL 7021
D2
18
D3
23
H1
9,5
Taille
2
Type de filetage
taraudage
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
Thermoplastique, gris foncé.
Insert acier 5.8 ou inox 1.4305.

Finition
acier zingué passivé bleu ou inox naturel
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought