Bouton moleté thermoplastique gris foncé RAL 7021 06094-0003
- Conviennent pour la fixation et le serrage manuels
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
2,32 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bouton moleté
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau
des composants
acier inoxydable
Surface
des composants
naturel
Clé en acier
1.4305
D=Filetage
M3
H=Hauteur
11,5
T=profondeur de filetage
4,5
D1
15
D2
11
D3
13
H1
4,3
Taille
0
Type de filetage
taraudage
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
Poignée thermoplastique.
Insert en laiton ou inox 1.4305.
Finition
Poignée gris foncé.
Inox naturel.
Inox naturel.
Sur demande
D’autres coloris.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.