FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou moleté
Modèle 1
haut
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Coloris du corps de base
naturel
D1=Diamètre extérieur
36
D=Filetage
M12
H=Hauteur
23
D3
20
K
8
Type de filetage
taraudage
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
Acier de décolletage.
inox 1.4305.

Finition
Acier : bruni.
Inox naturel.
Nota
Les écrous striés M12 ne sont pas prévus dans la norme.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté